Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Fernantrieb, 110-130VDC, für Größe 4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Fernantrieb
|
| Katalognummer |
266693
|
| EAN |
4015082666934
|
| Produkt Länge/Tiefe |
189 mm
|
| Produkthöhe |
202 mm
|
| Produktbreite |
210 mm
|
| Produktgewicht |
6.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA certified
CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 UL489 CSA (File No. 22086) CE marking UL listed UL (File No. E140305) |
| Modellcode |
NZM4-XR110-130DC
|
| Benutzt mit |
N(S)4(-4)
NZM4(-4) |
| Betriebsspannung |
110 - 130 V DC
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
| Rahmen |
NZM4
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Auslösezeit |
3000 ms
|
| Schließzeit |
100 ms
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Polzahl |
Dreipolig / Vierpolig
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
20
|
| Spannungssicherheit - max. |
1.1
|
| Spannungssicherheit - min. |
0.85
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
130 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
110 V
|
| Signaldauer des Fernantriebs beim Ausschalten - min. |
500 ms
|
| Signaldauer des Fernantriebs beim Einschalten - min. |
30 ms
|
| Schaltantriebstyp |
Motorantrieb
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
18 - 14 AWG
0,75 mm² - 2,5 mm² mit Aderendhülse |
| Typ |
Zubehör-Fernantrieb, kann synchronisiert werden
|
| Besondere Merkmale |
Nicht kombinierbar mit Trennschalter PN... Doppelte M22-CK11(20/02) Hilfskontakte nicht im rechten Steckplatz für Hilfskontakte in NZM4-XR installieren
|
| Betriebsspannung - max. |
1,1 x Us
|
| Betriebsspannung - min. |
0,85 x Us
|
| Leistungsaufnahme |
250 W (24 - 30 V DC)
|