Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266699
NZM2-XSVS

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Buchse 3p, 250A

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Steckvorrichtung
Katalognummer
266699
EAN
4015082666996
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
237 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
1.942 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
Modellcode
NZM2-XSVS

Produktspezifikationen

Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Rahmen
NZM2
Montagemethode
Steckeinheit
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
18,75 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Nennstrom
230 A
Berührungsschutz
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Klemmenausstattung enthalten
Schraubverbindung
Isolierung
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
Schutzart
IP2X (im Bereich des Ausfahrbereichs)
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Einbaulage
Vertikal und 90° links/rechts
Polzahl
3-polig
Typ
  • Zubehör
  • Steckbuchse für Basiseinheit
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.