Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266705
Modellcode: NZM2-XSVHI

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Steuerstromkreis-Steckeinheit für Hilfskontakt

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Steckvorrichtung
Katalognummer
266705
EAN
4015082667054
Produkt Länge/Tiefe
21 mm
Produkthöhe
94 mm
Produktbreite
78 mm
Produktgewicht
0.12 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
Modellcode
NZM2-XSVHI
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
Rahmen
NZM1, N1, NZM2(-4), N2-(4)
NZM3(-4), N3-(4)
NZM4(-4), N4-(4)
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hilfsleitersteckvorrichtung
Zubehör
Sonstige
Montagemethode
Steckeinheit
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Berührungsschutz
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Klemmenausstattung enthalten
Schraubverbindung
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Einbaulage
beliebig
Polzahl
Dreipolig / Vierpolig
Typ
Zubehör. Hilfsleitersteckvorrichtung für Stecktechnik
Besondere Merkmale
Hilfsleitersteckvorrichtung zur Verwendung mit Steckeinheiten NZM…-SVE und Stecksockel NZM…-XSVS um die Leitungen des Montagezubehörs zu trennen
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.