Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266711
NZM3-XAVS

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Buchsengehäuse, 3p, 630A

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Steckvorrichtung
Katalognummer
266711
EAN
4015082667115
Produkt Länge/Tiefe
226 mm
Produkthöhe
342 mm
Produktbreite
227 mm
Produktgewicht
12.043 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
Modellcode
NZM3-XAVS

Produktspezifikationen

Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Rahmen
NZM3
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
83,35 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Nennstrom
610 A
Berührungsschutz
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Klemmenausstattung enthalten
Schraubverbindung
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Schutzart
IP2X (im Bereich des Ausfahrbereichs)
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Einbaulage
Vertikal und 90° links/rechts
Polzahl
3-polig
Typ
  • Zubehör
  • Verlängerungsbasis für Grundgerät
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)

Produktspezifikation exportieren