Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266712
NZM3-4-XAVS

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Buchsengehäuse, 4p, 630A

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Steckvorrichtung
Katalognummer
266712
EAN
4015082667122
Produkt Länge/Tiefe
226 mm
Produkthöhe
342 mm
Produktbreite
272 mm
Produktgewicht
13 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
Modellcode
NZM3-4-XAVS

Produktspezifikationen

Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Rahmen
NZM3
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
83,35 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Nennstrom
610 A
Berührungsschutz
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Klemmenausstattung enthalten
Schraubverbindung
Isolierung
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
Schutzart
IP2X (im Bereich des Ausfahrbereichs)
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Einbaulage
Vertikal und 90° links/rechts
Polzahl
4-polig
Typ
Verlängerungsbasis für Grundgerät
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)

Produktspezifikation exportieren