Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266722
Modellcode: +NZM4-4-XT

Eaton Moeller series NZM Erdschlussauslöser, 4p

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Fehlerstromrelais
Katalognummer
266722
EAN
4015082667221
Produkt Länge/Tiefe
23 mm
Produkthöhe
54 mm
Produktbreite
41 mm
Produktgewicht
0.025 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
Modellcode
+NZM4-4-XT

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM4-4
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
Rahmen
NZM4
Ansprechverzögerungszeit - max.
1000 ms
Ansprechverzögerungszeit - min.
1000 ms
Funktionen
Verzögerung einstellbar
Typ
Erdschlussauslöser
Besondere Merkmale
  • Nicht UL/CSA-zugelassen
  • Unabhängig von Netz- und Steuerspannungen
  • Ig = 0,35 – 0,4 – 0,5 – 0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,9 – 1,0 x In
  • tg = 0 - 20 - 60 - 100 - 200 - 300 - 500 - 750 - 1000 ms
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungsfehlerstrom - max.
1600 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
630 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.