Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266731
NZM1-4-XKA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Tunnelklemme, 4p, 1 Schalterseite, Größe 1

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
266731
EAN
4015082667313
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.433 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Modellcode
NZM1-4-XKA

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM1-4, PN1-4, N(S)1-4
Stromstärkewert
≦ 160 A
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
Rahmen
NZM1
Geeignet für
Cu-Kabel
4-polig
Polzahl
4-polig
Ausführung
Sonstiges
Typ
Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
6 - 3/0 AWG/kcmil (1x)
16 mm² – 95 mm² (1x)

Produktspezifikation exportieren