Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266748
NZM1-XIPA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Schutz gegen Berührung mit dem Finger, IP2X, 3p, Größe 1, A

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
266748
EAN
4015082667481
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.029 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Modellcode
NZM1-XIPA

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM1, PN1, NS1
Abdeckung NZM1-XKSA oder NZM1 oder NZM1...(C)NA und N(S)1...NA
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Rahmen
NZM1
Schutzart
IP2X (Fingerschutz)
Polzahl
3-polig
Typ
  • Zubehör
  • Verbindungsklemme
  • IP2X Schutz gegen Berührung mit den Fingern
Phasentrenner-Typ
Sonstige

Produktspezifikation exportieren