Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266752
+NZM2-4-250-XKCO

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Rahmenklemme, 4p, oben auf 300 A

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
266752
EAN
4015082667528
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
0.076 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Modellcode
+NZM2-4-250-XKCO

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Stromstärkewert
≦ 300 A
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Rahmen
NZM2
Geeignet für
4-polig
Cu-Kabel
Einbaulage
Oben montiert
Polzahl
4-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
2 Lamellen 9 mm x 0,8 mm - 10 Lamellen 16 mm x 0,8 mm oder 8 Lamellen 15,5 mm x 0,8 mm (2x)
Ausführung
Sonstige
Typ
Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
12 - 350 AWG/kcmil (1x)
je nach Kabelhersteller bis zu 95 mm² anschließbar
4 mm² - 70 mm² (2x)
10 mm² - 185 mm² (1x)

Produktspezifikation exportieren