Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266753
+NZM2-4-160-XKCU

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Rahmenklemme, 4p, aufwärts bis zu 160 A

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
266753
EAN
4015082667535
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
0.057 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Modellcode
+NZM2-4-160-XKCU

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Stromstärkewert
≦ 160 A
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
Rahmen
NZM2
Geeignet für
Cu-Kabel
4-polig
Einbaulage
Unten montiert
Polzahl
4-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
2 Lamellen 9 mm x 0,8 mm - 10 Lamellen 16 mm x 0,8 mm oder 8 Lamellen 15,5 mm x 0,8 mm (2x)
Ausführung
Sonstiges
Typ
Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
je nach Kabelhersteller bis zu 95 mm² anschließbar
12 - 350 AWG/kcmil (1x)
4 mm² - 70 mm² (2x)
10 mm² - 185 mm² (1x)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.