Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschluss, auf der Rückseite, untere 4p
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
|
| Katalognummer |
266767
|
| EAN |
4015082667672
|
| Produkt Länge/Tiefe |
140 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
0.422 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Modellcode |
+NZM2-4-XKRU
|
| Benutzt mit |
NZM2-4, PN2-4, N2-4
|
| Stromstärkewert |
300 A (Cu), 250 A (Al)
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Rahmen |
NZM2
|
| Geeignet für |
Cu-Kabelschuhe
4-polig Aluminium-Kabelschuh |
| Einbaulage |
Unten montiert
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
2 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm - 6 Lamellen à 24 mm x 0,5 mm
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Typ |
Verbindungsklemme
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
10 mm² - 185 mm² (1x)
10 mm² - 50 mm² (2x) 4 mm² - 70 mm² (2x) 10 mm² - 50 mm² (1x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 16 mm x 5 mm
Max. 24 mm x 8 mm |