Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266768
NZM2-4-XKR

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschluss, auf der Rückseite, 4p, 1 Schalterseite

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
266768
EAN
4015082667689
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.574 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Modellcode
NZM2-4-XKR

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2-4, PN2-4, N2-4
Stromstärkewert
300 A (Cu), 250 A (Al)
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
Rahmen
NZM2
Geeignet für
Aluminium-Kabelschuh
Cu-Kabelschuhe
4-polig
Polzahl
4-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
2 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm - 6 Lamellen à 24 mm x 0,5 mm
Ausführung
Sonstiges
Typ
Verbindungsklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
4 mm² - 185 mm² (1x)
10 mm² - 50 mm² (1x)
10 mm² - 50 mm² (2x)
4 mm² - 70 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 24 mm x 8 mm
Min. 16 mm x 5 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.