Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266777
NZM2-XIPA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Schutz gegen Berührung mit dem Finger, IP2X, 3p, Größe 2, A

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
266777
EAN
4015082667771
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Modellcode
NZM2-XIPA

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM2, PN2, N(S)2
Abdeckung NZM2-XKSA oder NZM2 oder NZM2...(C)NA und N(S)2...NA
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
Rahmen
NZM2
Schutzart
IP2X (Fingerschutz)
Polzahl
3-polig
Typ
  • Zubehör
  • Verbindungsklemme
  • IP2X Schutz gegen Berührung mit den Fingern
Phasentrenner-Typ
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.