Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266780
Modellcode: NZM3-4-XKS

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Schraubverbindung, 4p, Standard, Größe 3

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
Katalognummer
266780
EAN
4015082667801
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.212 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Modellcode
NZM3-4-XKS

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3-4, PN3-4, N(S)3-4
Stromstärkewert
≦ 400 A
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
Rahmen
NZM3
Geeignet für
Cu-Kabelschuhe
Aluminium-Kabelschuh
4-polig
Polzahl
4-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
10 Lamellen 32 mm x 1 mm + 5 Lamellen 32 mm x 1 mm
Ausführung
Sonstige
Typ
Verbindungsklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
10 mm² - 120 mm² (1x)
4 - 350 AWG/kcmil (1x)
10 mm² - 120 mm² (2x)
350 AWG/kcmil (2x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.