Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Rahmenklemme, 4p, aufwärts bis zu 630 A, Größe 3
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
|
| Katalognummer |
266782
|
| EAN |
4015082667825
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
80 mm
|
| Produktgewicht |
0.53 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Modellcode |
+NZM3-4-XKCU
|
| Benutzt mit |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
|
| Stromstärkewert |
≦ 630 A
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
| Rahmen |
NZM3
|
| Geeignet für |
4-polig
Cu-Kabel |
| Einbaulage |
Unten montiert
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
630 A: 10 Lamellen 24 mm x 1 mm + 5 Lamellen 24 mm x 1 mm oder 8 Lamellen 24 mm x 1 mm (2x)
Max. 500 A: 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm – 10 Lamellen à 24 mm x 1 mm oder 11 Lamellen à 21 mm x 1 mm |
| Ausführung |
Sonstige
|
| Typ |
Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
35 mm² - 240 mm² (1x)
16 mm² - 120 mm² (2x) 2 - 500 AWG/kcmil (1x) |