Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266791
Modellcode: +NZM3-XKRU

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschluss, auf der Rückseite, untere 3p, Größe 3

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
Katalognummer
266791
EAN
4015082667917
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.832 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Modellcode
+NZM3-XKRU

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM3, PN3, N3
Stromstärkewert
630 A (Cu), 500 A (Al)
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
Rahmen
NZM3
Geeignet für
Cu-Kabelschuhe
3-polig
Aluminium-Kabelschuh
Einbaulage
Unten montiert
Polzahl
3-polig
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm - 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm + 5 Lamellen à 32 mm x 1 mm
Ausführung
Sonstige
Typ
Verbindungsklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² - 240 mm² (2x)
16 mm² - 240 mm² (1x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm
Min. 20 mm x 5 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.