Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschluss, auf der Rückseite, oben 4p, Größe 3
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
|
| Katalognummer |
266793
|
| EAN |
4015082667931
|
| Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
| Produkthöhe |
45 mm
|
| Produktbreite |
80 mm
|
| Produktgewicht |
1.186 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Modellcode |
+NZM3-4-XKRO
|
| Benutzt mit |
NZM3-4, PN3-4, N3-4
|
| Stromstärkewert |
630 A (Cu), 500 A (Al)
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Rahmen |
NZM3
|
| Geeignet für |
Cu-Kabelschuhe
Aluminium-Kabelschuh 4-polig |
| Einbaulage |
Oben montiert
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm - 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm + 5 Lamellen à 32 mm x 1 mm
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Typ |
Verbindungsklemme
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
16 mm² - 240 mm² (1x)
16 mm² - 240 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm
Min. 20 mm x 5 mm |