Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschluss, auf der Rückseite, 4p, 1 Seite, Größe 3
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
|
| Katalognummer |
266795
|
| EAN |
4015082667955
|
| Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
| Produkthöhe |
45 mm
|
| Produktbreite |
80 mm
|
| Produktgewicht |
1.439 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Modellcode |
NZM3-4-XKR
|
| Benutzt mit |
NZM3-4, PN3-4, N3-4
|
| Stromstärkewert |
630 A (Cu), 500 A (Al)
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Rahmen |
NZM3
|
| Geeignet für |
Cu-Kabelschuhe
Aluminium-Kabelschuh 4-polig |
| Polzahl |
4-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm - 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm + 5 Lamellen à 32 mm x 1 mm
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Typ |
Verbindungsklemme
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
16 mm² - 240 mm² (2x)
16 mm² - 240 mm² (1x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm
Min. 20 mm x 5 mm |