Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Steuerleitungsanschluss, Schraubverbindung, Größe 3/4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
|
| Katalognummer |
266797
|
| EAN |
4015082667979
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.017 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL489
IEC60947 UL listed CSA certified CSA (Class No. 1437-01) CSA (File No. 22086) CE marking UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Modellcode |
NZM3/4-XSTS
|
| Benutzt mit |
NZM3(-4), PN3, N(S)3(-4)
NZM4(-4), N(S)4(-4) |
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
| Rahmen |
NZM3/4
|
| Geeignet für |
Schraubverbindung
1-polig |
| Polzahl |
Dreipolig / Vierpolig
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Typ |
Steuerklemme
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
18 - 16 AWG/kcmil (2x)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) 0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x) 18 - 14 AWG/kcmil (1x) |