Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Abdeckung, 4p, für Verschraubung, Rahmen 3
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
|
| Katalognummer |
266801
|
| EAN |
4015082668013
|
| Produkt Länge/Tiefe |
190 mm
|
| Produkthöhe |
105 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
0.498 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Modellcode |
NZM3-4-XKSA
|
| Benutzt mit |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Rahmen |
NZM3
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Typ |
Anschlussabdeckung
|
| Phasentrenner-Typ |
Sonstige
|