Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Modulplatte 1-Loch 4p, Größe 4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
|
| Katalognummer |
266815
|
| EAN |
4015082668150
|
| Produkt Länge/Tiefe |
61 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
180 mm
|
| Produktgewicht |
0.825 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Modellcode |
NZM4-4-XKM1
|
| Benutzt mit |
NZM4-4, N4-4
|
| Stromstärkewert |
≦ 1250 A
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
| Rahmen |
NZM4
|
| Geeignet für |
Cu-Kabelschuhe
4-polig |
| Polzahl |
4-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
10 Lamellen 40 mm x 1 mm (2x)
10 Lamellen 50 mm x 1 mm (2x) |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtiges Kabel) |
120 mm² - 300 mm² (1x)
Max. 600 AWG/kcmil (2x) 250 - 600 AWG/kcmil (1x) 95 mm² - 300 mm² (2x) |
| Typ |
Modulplatte
|
| Besondere Merkmale |
1 Loch
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
40 mm x 10 mm (2x)
50 mm x 10 mm (2x) |