Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266836
NZM4-XKA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Tunnelklemme, 3p, 1 Schalterseite, Größe 4

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
266836
EAN
4015082668365
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
159 mm
Produktgewicht
2.529 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (Class No. 1432-01)
CE marking
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
UL (File No. E31593)
CSA certified
UL489
IEC60947
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
Modellcode
NZM4-XKA

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM4, N(S)4
Stromstärkewert
≦ 1400 A
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
Rahmen
NZM4
Geeignet für
3-polig
Cu-Kabel
Polzahl
3-polig
Ausführung
Sonstiges
Typ
  • Zubehör
  • Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
50 mm² - 240 mm² (4x)
Max. 500 AWG/kcmil (4x)
Max. 500 AWG/kcmil (1x)
50 mm² - 240 mm² (1x)

Produktspezifikation exportieren