Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266853
Modellcode: Z-TS32/1

Z-TS32/1. Tarifumschaltung, 32 A, 1p, 20-32 A

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
266853
EAN
4015082668532
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.122 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-TS32/1

Produktspezifikationen

Betätigertyp
Kipphebel
Abschalttechnik
Magnetisch
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
20 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
32 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
20 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
32 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
20 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Ausstattung:
Überhitzungsschutz
Schutzart
IP20
Gerätekonstruktion
Komplettgerät im Gehäuse
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Polzahl
1-polig
Verlustleistung
3.9 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.