Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266862
Modellcode: Z-TS63/3

Z-TS63/3. Tarifumschaltung, 63 A, 3p, 50-63 A

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
266862
EAN
4015082668624
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.366 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Modellcode
Z-TS63/3

Produktspezifikationen

Betätigertyp
Kipphebel
Abschalttechnik
Magnetisch
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
50 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
63 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
50 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
63 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
50 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Ausstattung:
Überhitzungsschutz
Schutzart
IP20
Gerätekonstruktion
Komplettgerät im Gehäuse
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Polzahl
3-polig
Verlustleistung
16.4 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.