Eaton Schaltschrankzubehör. Sammelschienen, für SPC, 9HP
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
266874
|
| EAN |
4015082668747
|
| Produkt Länge/Tiefe |
157 mm
|
| Produkthöhe |
18 mm
|
| Produktbreite |
19 mm
|
| Produktgewicht |
0.044 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
ZV-KSBI-9TE/N
|
| Merkmale |
Zuschneidbar
|
| Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
| Bemessungsstoßspannung |
4 KV
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
12
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Querschnitt |
16 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
9
|
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|