| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
266875
|
| EAN |
4015082668754
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
44 mm
|
| Produktgewicht |
0.125 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-SD230
|
| Schutzart |
IP20
|
| Einbautiefe |
60 mm
|
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) |
0
|
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) |
2
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
250 V
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2.5
|
| Stromstärke |
16 A
|
| Ausführung |
Schutzkontakt (SCHUKO)
Steckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Anzahl der Steckdosen |
1
|
| Anzahl der aktiven Kontakte (Quadrat) |
0
|
| Schutzkontakt |
Erdungsbügel
|