Eaton Moeller® series FS Frontplatte, Verwendbar für T0, T3, P1, 45 x 45 (für Rahmen 48 x 48) mm, unbeschriftet, gravierbar
| Produktname |
Eaton Moeller® series FS Zubehör Frontplatte
|
| Katalognummer |
266905
|
| EAN |
4015082669058
|
| Produkt Länge/Tiefe |
47 mm
|
| Produkthöhe |
1 mm
|
| Produktbreite |
47 mm
|
| Produktgewicht |
0.002 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| Modellcode |
FS-ALU980-T0
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Beschriftung |
unbeschriftet (gravierbar)
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Gerätekennzeichnungssystem
|
| Typ |
|