Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266982

Eaton Vertriebsteile Fehlerstrom-Schutzschalter Auslöseblock für PLS. 63A, 4 p, 30mA, Typ A

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole – PBSM RCCB Zusatzeinheit
Katalognummer
266982
EAN
4015082669829
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.31 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61009
Modellcode
PBSM-634/003-A-F

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Typ A
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
PBSM
Stromstärkewert
63 A
Merkmale
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
Zusatzeinrichtungen möglich
10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Verriegelungsvorrichtung
Rahmen
45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Festeinbau mit PLS
DIN-Schiene
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
25 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
10 kA
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
125 mm (4 SU)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Liftklemmen
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
76 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
0.75 mm²
Fehlerstromwert
30 mA
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Schutzart
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
IP20
Impulsstromfestigkeit
bedingt stoßstromfest 250 A
Polzahl
4-polig
Ableitstromtyp
A
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Typ
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Beginnend bei 40 °C, der zulässige Gleichstrom nimmt pro 1 °C um 3 % ab
Besondere Merkmale
  • Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
  • PBSM
  • Type A
Anwendung
  • Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
Empfindlichkeitstyp
Pulsstromempfindlich
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.03 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.03 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Nennspannung - max.
415 V
Nennspannung - min.
240 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
7
Ausschaltzeit
unverzögert
Bemessungskurzschlussfestigkeit
Wie bei PLS angeschlossen bis max. 10 kA

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.