Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

267975
Z-TN230/1S1O

Eaton Z-TN Vorwahlrelais, 230 V AC / 50 Hz, 1 S + 1 Ö, 20 A, 1 HP

General Specifications

Produktname
Eaton Z-TN Relais
Katalognummer
267975
EAN
4015082679750
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.136 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-TN230/1S1O

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20 A
Montageart
DIN-Schiene
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
6,4 W
Steuerspannung 1 Typ
AC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
45 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Steuerspannung 1 - max.
230 V
Steuerspannung 1 - min.
230 V
Frequenz der Steuerspannung 1 - max.
50 Hz
Frequenz der Steuerspannung 1 - min.
50 Hz
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
2 W
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Steuerspannung 2 Typ
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
20 A
Versorgungsspannung - max.
250 V
Versorgungsspannung - min.
250 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Einbautiefe
60 mm
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
Mechanisch

Produktspezifikation exportieren