Eaton BECO Standard-Filterschicht, Steril S 80, 0,2 µm, 377 x 400mm, 4 H 29 mm
| Produktname |
Standard-Filterschicht Eaton BECO
|
| Katalognummer |
26800388
|
| Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Produkthöhe |
3.9 mm
|
| Produktbreite |
377 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
EC 1935/2004
FDA 21CFR BfR XXXVI/1 |
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
GMO Kosher |
| Berstfestigkeit nass |
Über 80 kPa
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Glührückstand |
50 %
|
| Stärke |
3.9 mm
|
| Wasserdurchfl. b Delta-P (100 kPa l/m²/min) |
46 m²
|
| Tiefenfilterschichtentyp |
Steril S 80
|
| Rückhalterate |
0,2 µm
|