Eaton Vertriebsteile, Sicherungseinsatz mit Blinkfunktion, D02, 63A, 400 V, gL/gG, Satz beinhaltet 3 Stk.
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
268993
|
| EAN |
4015082689933
|
| Produkt Länge/Tiefe |
45 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
54 mm
|
| Produktgewicht |
0.148 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-SLS/B-63A
|
| Benutzt mit |
Z-SLS/NEOZ
Z-SLK/NEOZ Z-SLS/CEK Sicherungseinsätze Sicherungs-Set Sicherungsmaterial Zubehör |
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Rahmen |
D02
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
gG (gL) |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
5 W
|
| Farbe |
Kupfer
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Prüfspannung |
5 KV
|
| Nennspannung bei AC |
50 - 400 V AC
|
| Nennspannung bei DC |
50 - 250 V DC
|
| Funktionen |
Zubehör
|
| Betriebsspannung |
60 V AC - 400 V AC
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|