Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

269490
DX-LN1-006

Eaton DX Hauptdrossel, Einphasig, 260 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 5,8 A, 5,05 mH

General Specifications

Produktname
Eaton DX Netzdrossel
Katalognummer
269490
EAN
4015082694906
Produkt Länge/Tiefe
71 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
66 mm
Produktgewicht
0.7 kg
Zertifikat(e)
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
UL
IEC/EN 61558-2-20-2000
CSA
Modellcode
DX-LN1-006

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Senkrecht stehend
Horizontal aufgehängt
Einbaufreiräume > 50 mm
Schockfestigkeit
Schockdauer: 11 ms
3 Stöße
Schwingfestigkeit
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
max. 5000 m mit Stromabsenkung
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Details Betriebstemperatur
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
9 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
5.8 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Zulässige Anschlussspannung
Max. 260 V AC (50/60 Hz)
Bemessungsstrom (Ith) bei Bemessungsspannung DC - max.
5.8 A
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Nenninduktivität
5.05 mH
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
5.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
5.8 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
260 V
Relative Kurzschlussspannung
4 %
Spannungsabfall Uk
4 %

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Anschlussklemmen
PE-Bolzen
Anzahl der Phasen
1
Polzahl
1-polig

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet als
Netzdrossel
Benutzt mit
DC1
DE1
DM1

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
4 mm²
20 - 10 AWG
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.