Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

269510
DX-LN3-120

Eaton DX Hauptdrossel, dreiphasig, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 120 A, 0,15 mH

General Specifications

Produktname
Eaton DX Netzdrossel
Katalognummer
269510
EAN
4015082695101
Produkt Länge/Tiefe
130 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
220 mm
Produktgewicht
10.2 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 61800-5
UL 508C
EN 61800-3
VDE
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
CSA
CE
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
UL
UL File No.: E167225
Modellcode
DX-LN3-120

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Horizontal aufgehängt
Einbaufreiräume > 50 mm
Senkrecht stehend
Schockfestigkeit
3 Stöße
Schockdauer: 11 ms
Schwingfestigkeit
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
max. 5000 m mit Stromabsenkung
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Details Betriebstemperatur
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)

Verbindung

Anschlussfahne
Cu 25 x 5 mm²

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
100 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
120 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Zulässige Anschlussspannung
Max. 550 V AC (50/60 Hz)
Bemessungsstrom (Ith) bei Bemessungsspannung DC - max.
120 A
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Nenninduktivität
0.15 mH
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
120 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
120 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
550 V
Relative Kurzschlussspannung
2,5 %
Nennspannung - max.
480 V
Spannungsabfall Uk
2.5 %

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
PE-Bolzen
Anschlussfahnen
Anzahl der Phasen
3
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Bohrungsdurchmesser
11 mm
Schutzart
IP00
NEMA sonsitge
Einschaltdauer
100%
Bemessungsfrequenz
50 Hz -60 Hz
Isolierstoffklasse
B
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet als
Netzdrossel
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Benutzt mit
DA1

Anschlussquerschnitte

Anzugsdrehmoment
10 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.