Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

269516

Eaton Moeller® series AING Netzgerät, 1p, 100VA, prim 230 VAC, sec. 24 VAC, 24 V DC, 10 V DC

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series AING Netzgerät
Katalognummer
269516
EAN
4015082695163
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
155 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
3.1 kg
Zertifikat(e)
VDE 0570 Part 2-2/2-6 (safety transformer)
IEC/EN 60204-1
VDE 0113
Safety transformer to IEC/EN 61558-2-2/2-6
Kataloghinweise
Sonderspannungen auf Anfrage
Modellcode
AING4

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
50 W

Bemessungswerte

Eingangsstrom bei AC - max.
0.44 A
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - max.
230 V
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - min.
230 V
Ausgangsstrom bei AC, 50 Hz - max.
4.2 A
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz - max.
24 V
Ausgangsspannung bei DC - max.
24 V
Ausgangsspannung bei DC - min.
24 V
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsleistung
0.1 VA

Merkmale und funktionen

Merkmale
komplett vakuumgetränkt
getrennte Wicklungen
verstärkte Isolierung

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Anschlussart
Anschlussklemmen
Schutzart
IP20
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Anzapfung primär
± 5%
Produktkategorie
Universalnetzteil AING
Geeignet für
Sicherheitsfunktionen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.