Eaton Moeller® series AING Netzgerät, 1p, 192VA, prim 230 VAC, sec. 24 VAC, 24 V DC, 10 V DC
| Produktname |
Eaton Moeller® series AING Netzgerät
|
| Katalognummer |
269517
|
| EAN |
4015082695170
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
155 mm
|
| Produktbreite |
110 mm
|
| Produktgewicht |
3.9 kg
|
| Zertifikat(e) |
Safety transformer to IEC/EN 61558-2-2/2-6
VDE 0113 VDE 0570 Part 2-2/2-6 (safety transformer) IEC/EN 60204-1 |
| Kataloghinweise |
Sonderspannungen auf Anfrage
|
| Modellcode |
AING8
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
50 W
|
| Eingangsstrom bei AC - max. |
0.83 A
|
| Eingangsspannung bei AC 50 Hz - max. |
230 V
|
| Eingangsspannung bei AC 50 Hz - min. |
230 V
|
| Ausgangsstrom bei AC, 50 Hz - max. |
8 A
|
| Ausgangsspannung bei AC 50 Hz - max. |
24 V
|
| Ausgangsspannung bei DC - max. |
24 V
|
| Ausgangsspannung bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
60 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Bemessungsleistung |
0.192 VA
|
| Merkmale |
komplett vakuumgetränkt
getrennte Wicklungen verstärkte Isolierung |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anschlussart |
Anschlussklemmen
|
| Schutzart |
IP20
|
| Einschaltdauer |
100 %
|
| Isolierstoffklasse |
B
|
| Anzapfung primär |
± 5%
|
| Produktkategorie |
Universalnetzteil AING
|
| Geeignet für |
Sicherheitsfunktionen
|