Eaton Schaltschrankzubehör. Sammelschienen, 1p, gewinkelt grau, 16mm²
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
269523
|
| EAN |
4015082695231
|
| Produkt Länge/Tiefe |
19 mm
|
| Produkthöhe |
15 mm
|
| Produktbreite |
1008 mm
|
| Produktgewicht |
0.233 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-SV-16/1P-1TE/F
|
| Merkmale |
Zuschneidbar
|
| Elektrische Anschlussart |
Stift
|
| Bemessungsstoßspannung |
4 KV
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
56
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Querschnitt |
16 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
56
|
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|