Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

269525
Z-EK/25/K

Eaton Schaltschrankzubehör, Anschlusswinkel, 25 mm², kurz, quer

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
269525
EAN
4015082695255
Produkt Länge/Tiefe
33 mm
Produkthöhe
17 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
0.012 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-EK/25/K

Produktspezifikationen

Schutzart
IP20
Geeignet für
Rundleiterverbindung
Sonstiges
Bemessungsbetriebsstrom
0 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.