Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

269526
Z-SV-10/1P+N-SD

Eaton Schaltschrankzubehör, Sammelschienen, 2Ph., für Z-SD230 Schukosteckdose 50 A

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
269526
EAN
4015082695262
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
1020 mm
Produktgewicht
0.322 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-SV-10/1P+N-SD

Produktspezifikationen

Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Elektrische Anschlussart
Stift
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
50 A
Geeignet für Anzahl Geräte
13
Polzahl
1-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
10 mm²
Anzahl der modularen Abstände
1
Anzahl der Phasen
2
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.