Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

269542
DX-LM3-016

Eaton DX Motordrossel, dreiphasig, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 16 A, 1,5 mH

General Specifications

Produktname
Eaton DX Motordrossel
Katalognummer
269542
EAN
4015082695422
Produkt Länge/Tiefe
265 mm
Produkthöhe
265 mm
Produktbreite
270 mm
Produktgewicht
4.8 kg
Zertifikat(e)
UL
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E167225
IEC/EN 61558-2-20-2000
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
CE
CSA
Modellcode
DX-LM3-016

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Einbaufreiräume > 50 mm
Horizontal aufgehängt
Senkrecht stehend
Schockfestigkeit
3 Stöße
Schockdauer: 11 ms
Schwingfestigkeit
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
max. 5000 m mit Stromabsenkung
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Details Betriebstemperatur
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
50 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Zulässige Anschlussspannung
Max. 550 V AC (0 - 400 Hz)
Verlustleistung
78 W (12 kHz)
50 W (3 kHz)
75 W (5 kHz)
Bemessungsstrom (Ith) bei Bemessungsspannung DC - max.
16 A
Bemessungsfrequenz - max.
400 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
0 Hz
Nenninduktivität
1.5 mH
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
16 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
16 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
750 V
Nennspannung - max.
480 V

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
PE-Bolzen
Anschlussklemmen
Anzahl der Phasen
3
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Einschaltdauer
100 %
Isolierstoffklasse
B
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet als
Restwelligkeit Filterdrossel
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Benutzt mit
DA1
DC1
DE1
DG1
DM1

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
20 - 10 AWG
4 mm²
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.