Eaton DX Motordrossel, dreiphasig, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 180 A, 0,3 mH
| Produktname |
Eaton DX Motordrossel
|
| Katalognummer |
269549
|
| EAN |
4015082695491
|
| Produkt Länge/Tiefe |
260 mm
|
| Produkthöhe |
258 mm
|
| Produktbreite |
384 mm
|
| Produktgewicht |
45 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508C
UL File No.: E167225 CSA IEC/EN61800-3 UL report applies to both US and Canada CE UL IEC/EN 61558-2-20-2000 UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 Certified by UL for use in Canada VDE 0570 Part 2-20/2001-04 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-5 |
| Modellcode |
DX-LM3-180
|
| Einbaulage |
Einbaufreiräume > 50 mm
Senkrecht stehend Horizontal aufgehängt |
| Schockfestigkeit |
Schockdauer: 11 ms
3 Stöße |
| Schwingfestigkeit |
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g |
| Höhenlage |
max. 5000 m mit Stromabsenkung
Max. 1000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Details Betriebstemperatur |
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)
|
| Anschlussfahne |
Cu 25 x 5 mm²
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
418 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
180 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Zulässige Anschlussspannung |
Max. 550 V AC (0 - 400 Hz)
|
| Verlustleistung |
298 W (5 kHz)
418 W (3 kHz) 439 W (12 kHz) |
| Bemessungsstrom (Ith) bei Bemessungsspannung DC - max. |
180 A
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
400 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Nenninduktivität |
0.3 mH
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
180 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min. |
180 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
750 V
|
| Nennspannung - max. |
480 V
|
| Ausstattung: |
Anschlussfahnen
PE-Bolzen |
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Bohrungsdurchmesser |
11 mm
|
| Schutzart |
IP00
NEMA sonstige |
| Einschaltdauer |
100 %
|
| Isolierstoffklasse |
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet als |
Restwelligkeit Filterdrossel
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Benutzt mit |
DA1
DG1 |
| Anzugsdrehmoment |
10 Nm, Schraubklemmen
|