Eaton DX Motordrossel, dreiphasig, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 260 A, 0,15 mH
| Produktname |
Eaton DX Motordrossel
|
| Katalognummer |
269561
|
| EAN |
4015082695613
|
| Produkt Länge/Tiefe |
260 mm
|
| Produkthöhe |
258 mm
|
| Produktbreite |
384 mm
|
| Produktgewicht |
45 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL report applies to both US and Canada
VDE 0570 Part 2-20/2001-04 CE IEC/EN61800-3 UL IEC/EN61800-5 Certified by UL for use in Canada UL 508C UL File No.: E167225 CSA-C22.2 No. 14 CSA IEC/EN 61558-2-20-2000 UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 |
| Modellcode |
DX-LM3-260
|
| Einbaulage |
Einbaufreiräume > 50 mm
Senkrecht stehend Horizontal aufgehängt |
| Schockfestigkeit |
3 Stöße
Schockdauer: 11 ms |
| Schwingfestigkeit |
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g |
| Höhenlage |
Max. 1000 m
max. 5000 m mit Stromabsenkung |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Details Betriebstemperatur |
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)
|
| Anschlussfahne |
Cu 40 x 5 mm²
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
358 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
260 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Zulässige Anschlussspannung |
Max. 550 V AC (0 - 400 Hz)
|
| Verlustleistung |
526 W (5 kHz)
358 W (3 kHz) 520 W (12 kHz) |
| Bemessungsstrom (Ith) bei Bemessungsspannung DC - max. |
260 A
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
400 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Nenninduktivität |
0.15 mH
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
260 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min. |
260 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
750 V
|
| Nennspannung - max. |
480 V
|
| Ausstattung: |
Anschlussfahnen
PE-Bolzen |
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Bohrungsdurchmesser |
14 mm
|
| Schutzart |
IP00
NEMA sonstige |
| Einschaltdauer |
100 %
|
| Isolierstoffklasse |
F
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet als |
Restwelligkeit Filterdrossel
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Benutzt mit |
DA1
DG1 |
| Anzugsdrehmoment |
15.5 Nm, Schraubklemmen
|