Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

269580
M22-XBK

Eaton Moeller® series M22 Etikett, NOT-HALT/-AUS, gelb, blank

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Beschriftungsschild
Katalognummer
269580
EAN
4015082695804
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
1 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Bureau Veritas
GoST-R
Zertifikat(e)
CCC Marked
CSA Certified
Lloyd's Register-Zertifikat
UL/CSA certification not required
DNV
GL
LR
Kataloghinweise
Runde Platte zur Verwendung mit Not-Halt-Betäti­gungs­­elementen.
Modellcode
M22-XBK

Betätigungselement

Beschriftung
Keine
Aufschrifttyp
Leer
Sprache
Sonstige
RAL-Nummer
1004

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP66
Produktkategorie
Zubehör
Größe
60 x 60 mm
Typ
M22

Produktspezifikation exportieren