Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

270

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Sheet steel, 3/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
270
UPC
782274002200
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
4.25 in
Product Width
0.67 in
Product Weight
0.13 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.