Eaton Schaltschrankzubehör, Sammelschiene, isoliert, 80 A, 2p
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
271063
|
| EAN |
4015082710637
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
14.9 mm
|
| Produktbreite |
1016 mm
|
| Produktgewicht |
0.47 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-GV-16/1P+N-2TE
|
| Merkmale |
Isoliert
Zuschneidbar |
| Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
80 A
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
0
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Querschnitt |
16 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Anzahl der Phasen |
2
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|
| Geeignet für |
Geräte mit N-Stromschiene
8 devices |