Eaton Schaltschrankzubehör. Stromschiene, isoliert, 80A, 3p, +Hilfskontakt
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
271065
|
| EAN |
4015082710651
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
14.9 mm
|
| Produktbreite |
1016 mm
|
| Produktgewicht |
0.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
Z-GV-16/3P+HS
|
| Merkmale |
Isoliert
Zuschneidbar |
| Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
80 A
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
12
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Querschnitt |
16 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
3
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Teilungsabmessungen |
27 mm
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|
| Geeignet für |
32 Geräte
Geräte mit Hilfsschalter |