Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

271608
Modellcode: NZM1-XUVHIVL

Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 2 Frühschließer, für Verzögerungseinheit, für NZM1

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
Katalognummer
271608
EAN
4015082716080
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
32 mm
Produktgewicht
0.056 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
UL489
UL listed
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
Modellcode
NZM1-XUVHIVL

Produktspezifikationen

Benutzt mit
N(S)1(-4)
NZM1(-4)
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
Zwei voreilende Hilfskontakte
Rahmen
NZM1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Nennspannung bei DC
18 V DC
Geeignet für
Lastschalter
Anschlussart
Mit 3 m lockerem Anschlusskabel statt Schraubabschluss
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
verzögert
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser
18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
Typ
Zubehör Unterspannungsauslöser Unterspannungsfreigaben für die Verwendung mit Verzögerungseinheit UVU
Besondere Merkmale
Kombination aus separater Verzögerungseinheit und Sonderfreigaben. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Keine UL/CSA-Zulassung Sonderversionen zur Kombination mit separater Verzögerungszeit. UVU-NZM Verzögerungseinheit ist zusätzlich erforderlich. Kann nicht gleichzeitig mit separatem voreilendem Hilfsschalter NZM...-XHIV oder NZM...-XA… Arbeitsstromauslöser installiert werden. Kann nicht in Verbindung mit den Fernantrieben NZM...-XR… verwendet werden. Voreilen des Hilfsschalters beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms.
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.