Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

272203
M12B5

Eaton Moeller® series M12 Steckplatzklemmen, 5p, M12, 'B' codiert

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M12 Zubehör Anschlussbuchse
Katalognummer
272203
EAN
4015082722036
Produkt Länge/Tiefe
22 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
M12B5

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W

Bemessungswerte

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
1 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
4 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
125 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Merkmale und funktionen

Material
Formgepresst
Polzahl
5-polig

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Schutzart
IP66
Lebensdauer, mechanisch
500 Steckzyklen
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.