Eaton Schaltschrankzubehör. Transformator 230 V, 4/8/12 V, 2/2/1, 5 A, 2 HP
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
272483
|
| EAN |
4015082724832
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
0.358 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
TR-G3/18
|
| Merkmale |
Geeignet für Reiheneinbau
Kurzschlusssicher Temperaturschutz |
| Transformatortyp |
Standardklingeltrafo
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Ausgangsleistung - max. |
18 VA
|
| Leistungsverlust - max. |
11.6 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Sekundärer Bemessungsstrom 1 |
2 A
|
| Sekundärer Bemessungsstrom 2 |
1.5 A
|
| Sekundärbemessungsspannung 1 |
8 V
|
| Sekundärbemessungsspannung 2 |
12 V
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
7,02 W
|
| Geeignet für |
Aufputzmontage
|
| Primärspannung |
230 V
|