Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

272525
ZFS61/62-NZM7

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Externes Warnschild, deutsch/englisch

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
Katalognummer
272525
EAN
4015082725259
Produkt Länge/Tiefe
5 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
0.005 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN Listed
IEC-Einstufung
Modellcode
ZFS61/62-NZM7

Produktspezifikationen

Benutzt mit
N3-4
NS2
NZM1-NA
NZM2-4
PN2
PN3-4
N1
N1-4
N2-4
NS1
NS3
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM4-4
NZM4(-4), N(S)4(-4)
N2
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM3
N4-4
NS4
NZM1
PN2-4
N3
NZM3-NA
PN3
N4
NZM1-4
NZM2
NZM2-NA
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM4
PN1
NZM3-4
NZM4-NA
PN1-4
Merkmale
Wasserdicht
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Farbe
Silber
Ausstattung:
Warn-/Informationstext
Montagematerial
Rahmen
NZM1/2/3/4
Montagemethode
Sonstiges
Materialqualität
Sonstiges
Sprache des Aufdrucks
verschiedene
Bedeutung des Aufdrucks
Sonstiges
Ausführung
Sonstiges
Symbol
Sonstiges
Stärke des Warnschilds
5 mm
Zubehörform
rechteckig
Material
Plastik
Typ
Zubehör. Externes Warnschild
Beschriftung
„Hauptschalter - Öffnen in 0‐Stellung“ - deutsch/englisch

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.