Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

272902
Modellcode: PLSM-C12/3N-AU

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. Miniature circuit breaker (MCB), 12 A, 3p+N, characteristic: C

General Specifications

Product Name
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Catalog Number
272902
EAN
4015082729028
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.399 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
PLSM-C12/3N-AU

Zusätzliche Informationen

Current limiting class
3

cLieferprogramm

Amperage Rating
12 A
Number of poles (protected)
3
Number of poles (total)
4

Technische daten - elektrisch

Pollution degree
2

Technische daten - mechanisch

Degree of protection
IP20

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.